|
|
|
XS7C1A1DAL2
Induktiv givare XS7 40x40x15 - PBT - Sn=15mm - 12..24VDC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Enhetsapplikation
|
-
|
Sensornamn
|
XS7
|
Sensordesign
|
Plan form 40 x 40 x 15
|
Storlek
|
15 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Anpassad för montage i metall
|
Skärmad
|
Material
|
Plast
|
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
2-tråds
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Brytförmåga i mA
|
1.5...100 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
|
IP-kapslingsklass
|
IP68 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
Frontmaterial
|
PBT
|
Arbetszonen
|
0…12 mm
|
Differentiell resa
|
1...15% av Sr
|
Kabel sammansättning
|
2 x 0.34 mm²
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Gränser matningsspänning
|
10…36 V DC
|
Maximal restström
|
0,5 mA öppet tillstånd
|
Switchfrekvens
|
<= 1000 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<4 V (sluten)
|
Maximal fördröjning first up
|
5 ms
|
Maximal svarstid
|
0,3 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,7 ms
|
Märkning
|
CE
|
Djup
|
15 mm
|
Höjd
|
40 mm
|
Bredd
|
40 mm
|
Produktens vikt
|
0,09 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
Ecolab
CSA
UL
C-Tick
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
114,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,226 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
256
|
Förpackning 3 höjd
|
77,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
46,5 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|