Schneider-Electric
XS7C2A1DBM12 bild- scope
XS7C2A1DBM12
Ind.givare 40X40X70 Sn=15mm DC2 br M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830009
EAN-kod EAN-kod: 
3389119058018
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation -
Sensornamn XS7
Sensordesign Form 40 x 40 x 70
Storlek 70 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 15 mm
Digital utgångsfunktion 1 NC
Utgång kretstyp DC
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 12...48 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA 1.5...100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Avkänningsyta 5-läges vridbart huvud
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 0…12 mm
Differentiell resa 3...15% av Sr
Repeternoggrannhet <= 3% av Sr
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…58 V DC
Maximal restström 0,6 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 300 Hz
Maximalt spänningsfall <4,2 V (sluten)
Maximal fördröjning first up 7,5 ms
Maximal svarstid 1,2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 1,8 ms
Märkning CE
Höjd 40 mm
Längd 40 mm
Bredd 70 mm
Produktens vikt 0,149 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
CCC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med EN 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,3 cm
Förpackning 1 bredd 4,7 cm
Förpackning 1 djup 8,8 cm
Förpackning 1 vikt 140,9 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months