Schneider-Electric
XS7C2A1MAU20 bild- scope
XS7C2A1MAU20
Ind.givare 40X40X70 Sn=15mm AC/DC sl U20
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830011
EAN-kod EAN-kod: 
3389119057905
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation -
Sensornamn XS7
Sensordesign Form 40 x 40 x 70
Storlek 70 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 15 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp AC/DC
Elektrisk anslutning Hankontaktdon 1/2"20 UNF, 3 stift
[Us] driftspänning 24...240 V AC 50/60 Hz
24...240 V DC
Brytförmåga i mA 5...200 mA DC
5...300 mA AC
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Avkänningsyta 5-läges vridbart huvud
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 0…12 mm
Differentiell resa 3...15% av Sr
Repeternoggrannhet <= 3% av Sr
Status lysdiod Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Maximal restström 1,5 mA öppet tillstånd 120 V
0,6 mA öppet tillstånd 24 V
Switchfrekvens <= 25 Hz AC
<= 50 Hz DC
Maximalt spänningsfall <5,5 V (sluten)
Maximal fördröjning first up 7,5 ms
Maximal svarstid 1,2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 1,8 ms
Märkning CE
Höjd 40 mm
Längd 40 mm
Bredd 70 mm
Produktens vikt 0,149 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
CCC
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med EN 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 4,500 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 142,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 42
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,423 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months