Schneider-Electric
 
XS7D1A1DAL2 bild- scope
XS7D1A1DAL2
Induktiv givare XS7 80x80x26 - PBT - Sn=40mm - 12..24VDC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849888
EAN-kod EAN-kod: 
3389110141467
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation -
Sensornamn XS7
Sensordesign Plan form 80 x 80 x 26
Storlek 26 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp DC
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA 1.5...100 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP68 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
Teknisk data
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 0…32 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Kabel sammansättning 2 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Maximal restström 0,5 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 100 Hz
Maximalt spänningsfall <4 V (sluten)
Maximal fördröjning first up 10 ms
Maximal svarstid 10 ms
Maximal fördröjning återhämtning 10 ms
Märkning CE
Djup 26 mm
Höjd 80 mm
Bredd 80 mm
Produktens vikt 0,34 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
C-Tick
CSA
Ecolab
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,8 cm
Förpackning 1 bredd 9,8 cm
Förpackning 1 djup 13,3 cm
Förpackning 1 vikt 364,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,062 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 160
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 40 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 83,24 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months