Schneider-Electric
 
XS7F1A1DAL2 bild- scope
XS7F1A1DAL2
Induktiv givare XS7 15x32x8 - PBT - Sn=5mm - 12..24VDC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849913
EAN-kod EAN-kod: 
3389110140378
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation -
Sensornamn XS7
Sensordesign Plan form 15 x 32 x 8
Storlek 8 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp DC
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA 1.5...100 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP68 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 0…4 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Kabel sammansättning 2 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Maximal restström 0,5 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 5000 Hz
Maximalt spänningsfall <4 V (sluten)
Maximal fördröjning first up 5 ms
Maximal svarstid 5 ms
Maximal fördröjning återhämtning 5 ms
Märkning CE
Djup 8 mm
Höjd 32 mm
Bredd 15 mm
Produktens vikt 0,055 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
C-Tick
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 10,0 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 78,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,584 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 256
Förpackning 3 höjd 60,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 256,0 cm
Förpackning 3 vikt 20,736 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months