Schneider-Electric
XS7F1A1NBL2 bild- scope
XS7F1A1NBL2
Induktiv givare XS7 15x32x8 - PBT - Sn=5mm - 12..24VDC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849919
EAN-kod EAN-kod: 
3389110139778
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation -
Sensornamn XS7
Sensordesign Plan form 15 x 32 x 8
Storlek 8 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångsfunktion 1 NC
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp NPN
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 100 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP68 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 0…4 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Kabel sammansättning 3 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Switchfrekvens <= 2000 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning <= 10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 5 ms
Maximal svarstid 0,1 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,1 ms
Märkning CE
Djup 8 mm
Höjd 32 mm
Bredd 15 mm
Produktens vikt 0,065 kg
Miljö
Produktcertifieringar C-Tick
CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months