Schneider-Electric
 
XS8C2A1DAM12 bild- scope
XS8C2A1DAM12
Ind.givare 40X40X70 Sn=20mm DC2 sl M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830016
EAN-kod EAN-kod: 
3389119058025
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation -
Sensornamn XS8
Sensordesign Form 40 x 40 x 70
Storlek 70 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 20 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp DC
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 12...48 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA 1.5...100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Avkänningsyta 5-läges vridbart huvud
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 0…16 mm
Differentiell resa 3...15% av Sr
Repeternoggrannhet <= 3% av Sr
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…58 V DC
Maximal restström 0,6 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 300 Hz
Maximalt spänningsfall <4,2 V (sluten)
Maximal fördröjning first up 7,5 ms
Maximal svarstid 1,2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 1,8 ms
Märkning CE
Höjd 40 mm
Längd 40 mm
Bredd 70 mm
Produktens vikt 0,149 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
CCC
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,0 cm
Förpackning 1 bredd 7,4 cm
Förpackning 1 djup 10,0 cm
Förpackning 1 vikt 142,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 42
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,37 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 672
Förpackning 3 höjd 60,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 672,0 cm
Förpackning 3 vikt 111,552 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor