Schneider-Electric
 
XS8C4A1DPP20 bild- scope
XS8C4A1DPP20
Ind.giv.40X40X117 Sn=20mm DC2 sl/br M20
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830032
EAN-kod EAN-kod: 
3389119058421
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation -
Sensornamn XS8
Sensordesign Form 40 x 40 x 117
Storlek 117 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 20 mm
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Utgång kretstyp DC
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, 4 x 1.5 mm²
[Us] driftspänning 12...48 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA 1.5...100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Avkänningsyta 5-läges vridbart huvud
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 0…16 mm
Differentiell resa 3...15% av Sr
Repeternoggrannhet <= 3% av Sr
Kabelnumrering 1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…58 V DC
Maximal restström 0,6 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 300 Hz
Maximalt spänningsfall <4,2 V (sluten)
Maximal fördröjning first up 7,5 ms
Maximal svarstid 1,2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 1,8 ms
Märkning CE
Höjd 40 mm
Längd 40 mm
Bredd 117 mm
Produktens vikt 0,244 kg
Miljö
Produktcertifieringar CCC
UL
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,500 cm
Förpackning 1 bredd 5,000 cm
Förpackning 1 djup 5,000 cm
Förpackning 1 vikt 241,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 14
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,696 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor