Schneider-Electric
 
XS8C4A4PCP20 bild- scope
XS8C4A4PCP20
Ind.giv. 40X40X117 Sn=40mm PNP sl+br M20
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830003
EAN-kod EAN-kod: 
3389119058315
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation Mobile equipment
Sensornamn XS8
Sensordesign Form 40 x 40 x 117
Storlek 117 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 4-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 40 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO + 1 NC
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp PNP
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, 4 x 1.5 mm²
[Us] driftspänning 12...48 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Säkerhetsnivå SIL 2 överensstämmer med IEC 61508
PL = d överensstämmer med ISO 13849-1
SILCL 2 överensstämmer med IEC 62061
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) MTTFd = 1546 år
PFHd = 7.4E-8 1/tim
SFF = 92 %
DC = 75 % with appropriate safety controller
Avkänningsyta 5-läges vridbart huvud
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 0…32 mm
Differentiell resa 3...15% av Sr
Repeternoggrannhet <= 3% av Sr
Kabelnumrering 1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning
Status lysdiod Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…58 V DC
Switchfrekvens <= 200 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning 0...15 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 7,5 ms
Maximal svarstid 1,4 ms
Maximal fördröjning återhämtning 2,5 ms
Märkning CE
Höjd 40 mm
Längd 40 mm
Bredd 117 mm
Produktens vikt 0,244 kg
Miljö
Produktcertifieringar TÜV
UL
CSA
E2
CCC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,5 cm
Förpackning 1 bredd 5 cm
Förpackning 1 djup 5 cm
Förpackning 1 vikt 264 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 75d611ba-692a-4e35-ab64-a65a95931047
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor