Schneider-Electric
 
XS8D1A1MBL2 bild- scope
XS8D1A1MBL2
Induktiv givare XS8 80x80x26 - PBT - Sn=60mm - 24..240VAC/DC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849533
EAN-kod EAN-kod: 
3389110142945
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation -
Sensornamn XS8
Sensordesign Plan form 80 x 80 x 26
Storlek 26 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 40 mm skärmad
60 mm ej för infällt montage
Digital utgångsfunktion 1 NC
Utgång kretstyp AC/DC
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Brytförmåga i mA 5...200 mA DC
5...300 mA AC
IP-kapslingsklass IP68 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
Teknisk data
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PBT
Zon för finjustering 20…40 mm skärmad
20…60 mm ej för infällt montage
Differentiell resa 1...15% av Sr
Kabel sammansättning 2 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Maximal restström 1,5 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 150 Hz
Maximalt spänningsfall <5,5 V (sluten)
Strömförbrukning <= 10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 15 ms
Maximal svarstid 0,3 ms
Maximal fördröjning återhämtning 6 ms
Märkning CE
Djup 26 mm
Höjd 80 mm
Bredd 80 mm
Produktens vikt 0,39 kg
Miljö
Produktcertifieringar CCC
Ecolab
CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,700 cm
Förpackning 1 bredd 9,700 cm
Förpackning 1 djup 13,200 cm
Förpackning 1 vikt 429,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 14
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 6,345 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months