|
|
|
XS8D1A1NAM12
Induktiv givare XS8 80x80x26 - PBT - Sn=60mm - 12..24VDC - M12
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Enhetsapplikation
|
-
|
Sensornamn
|
XS8
|
Sensordesign
|
Plan form 80 x 80 x 26
|
Storlek
|
26 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Anpassad för montage i metall
|
Ej för infällt montage
|
Material
|
Plast
|
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
40 mm skärmad
60 mm ej för infällt montage
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Digital utgångstyp
|
NPN
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12, 4 stift
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Brytförmåga i mA
|
<= 200 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
Frontmaterial
|
PBT
|
Zon för finjustering
|
20…40 mm skärmad
20…60 mm ej för infällt montage
|
Differentiell resa
|
1...15% av Sr
|
Gränser matningsspänning
|
10…36 V DC
|
Maximal restström
|
1,5 mA öppet tillstånd
|
Switchfrekvens
|
<= 150 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (sluten)
|
Strömförbrukning
|
<= 10 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
10 ms
|
Maximal svarstid
|
0,3 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
6 ms
|
Märkning
|
CE
|
Djup
|
26 mm
|
Höjd
|
80 mm
|
Bredd
|
80 mm
|
Produktens vikt
|
0,34 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
Ecolab
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
378,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
11
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,34 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|