Schneider-Electric
XS912R1PAM12 bild- scope
XS912R1PAM12
INDUCT SENSOR CYL FULLSS303 DIA12 1
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830135
EAN-kod EAN-kod: 
3389119079051
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation Hård miljö applikation
Sensornamn XS9
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 60 mm
Konstruktion I ett stycke
Kapslingsmaterial Rostfritt stål 303
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 6 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Digital utgångstyp PNP
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP69K conforming to DIN 40050
IP68 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Rostfritt stål 303
Frontmaterial Rostfritt stål 303
Avkänningsområde > 4...8 mm
Arbetszonen 0…4,8 mm
Differentiell resa 1...15 % av Sr
Repeternoggrannhet <= 5 % av Sr
Utgång kretstyp DC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Maximal restström 0,1 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 600 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning <= 10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 40 ms
Maximal svarstid 0,00006 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,015 ms
Märkning CE
Längd på gänga 41 mm
Höjd 12 mm
Längd 60 mm
Produktens vikt 0,024 kg
Miljö
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 10,000 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 33,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,014 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 19311bdd-7fcb-482f-b99e-cf45afc90f7f
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor