Schneider-Electric
XS930R4PAM12 bild- scope
XS930R4PAM12
INDUCT SENSOR CYL FULLSS303 DIA30 1
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830146
EAN-kod EAN-kod: 
3389119079112
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation Hård miljö applikation
Sensornamn XS9
Sensordesign Cylindrisk M30
Storlek 64 mm
Konstruktion I ett stycke
Kapslingsmaterial Rostfritt stål 303
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 40 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Digital utgångstyp PNP
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP69K conforming to DIN 40050
IP68 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M30 x 1.5
Avkänningsyta Sett framifrån
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Rostfritt stål 303
Frontmaterial Rostfritt stål 303
Avkänningsområde > 15...40 mm
Arbetszonen 0…32 mm
Differentiell resa 1...15 % av Sr
Repeternoggrannhet <= 5 % av Sr
Utgång kretstyp DC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Maximal restström 0,1 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 90 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning <= 10 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 40 ms
Maximal svarstid 0,00006 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,015 ms
Märkning CE
Längd på gänga 32 mm
Höjd 30 mm
Längd 64 mm
Produktens vikt 0,144 kg
Miljö
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,500 cm
Förpackning 1 bredd 4,500 cm
Förpackning 1 djup 16,000 cm
Förpackning 1 vikt 148,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,891 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 19311bdd-7fcb-482f-b99e-cf45afc90f7f
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months