|
XS930S4PAM12
Induktivgiv. rostfri M30 316L PNP s
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Applikation
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Enhetsapplikation
|
Livsmedel
|
Marknadssegment
|
Farmaceutisk
|
Sensornamn
|
XS9
|
Sensordesign
|
Cylindrisk M30
|
Storlek
|
64 mm
|
Konstruktion
|
I ett stycke
|
Kapslingsmaterial
|
Rostfritt stål 316L
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
40 mm
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12, 4 stift
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Brytförmåga i mA
|
<= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
IP-kapslingsklass
|
IP68 conforming to IEC 60529
IP69K
|
Teknisk data
Gängtyp
|
M30 x 1.5
|
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
Anpassad för montage i metall
|
Ej för infällt montage
|
Material
|
Rostfritt stål 316L (1.4404 )
|
Frontmaterial
|
Rostfritt stål 316L
|
Avkänningsområde
|
> 15...40 mm
|
Arbetszonen
|
0…32 mm
|
Differentiell resa
|
1...15 % av Sr
|
Repeternoggrannhet
|
<= 5 % av Sr
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Maximal restström
|
0,1 mA öppet tillstånd
|
Switchfrekvens
|
<= 90 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (sluten)
|
Strömförbrukning
|
<= 10 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
40 ms
|
Maximal svarstid
|
0,00006 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,015 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
32 mm
|
Höjd
|
30 mm
|
Längd
|
64 mm
|
Produktens vikt
|
0,145 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
Ecolab
cULus
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…85 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
148,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
25
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,873 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
19311bdd-7fcb-482f-b99e-cf45afc90f7f
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|