|
|
|
XS9C11RPBL01M12
Induktiv givare XS9 - 40x40x15 - Sn=15mm - 6..6000c/mn - 12..24VDC - M12 0.15m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Applikation
|
Typ av produkt eller komponent
|
Sensor
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Enhetsapplikation
|
Rotationskontroll
|
Sensornamn
|
XS9
|
Sensordesign
|
Plan form 40 x 40 x 15
|
Storlek
|
15 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Anpassad för montage i metall
|
Skärmad
|
Material
|
Plast
|
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
15 mm
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NC
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Elektrisk anslutning
|
Fjärrkontrollkontakt M12, 4 stift
|
Kabellängd
|
0,15 m
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 200 mA
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
Frontmaterial
|
PBT
|
Avkänningsområde
|
> 8...15 mm
|
Justerbart frekvensområde
|
6…6000 cyc/mn
|
Arbetszonen
|
0…12 mm
|
Differentiell resa
|
3...15% av Fr
|
Repeternoggrannhet
|
3% av Sr
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Status lysdiod
|
Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Gränser matningsspänning
|
10…36 V DC
|
Maximal restström
|
100 mA öppet tillstånd
|
Switchfrekvens
|
<= 800 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (sluten)
|
Strömförbrukning
|
0...10 mA ingen last
|
Startfördröjning
|
9 s Standard
|
Märkning
|
CE
|
Djup
|
15 mm
|
Höjd
|
40 mm
|
Bredd
|
40 mm
|
Produktens vikt
|
0,06 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,6 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
84,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
22
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,073 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|