Schneider-Electric
XS9C2A1PCM12 bild- scope
XS9C2A1PCM12
Ind,giv,PNP 40x40x70 Sn20 mm 24VDC M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830227
EAN-kod EAN-kod: 
3389119058124
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation högpresterande
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation Welding machine
Factor 1 (Fe/Nfe)
Sensornamn XS9
Sensordesign Form 40 x 40 x 70
Storlek 70 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 20 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO + 1 NC
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp PNP
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Avkänningsyta 5-läges vridbart huvud
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 0…16 mm
Differentiell resa 3...15% av Sr
Repeternoggrannhet <= 3% av Sr
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitet mot magnetfält - test level: 250 mT
Status lysdiod Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Switchfrekvens <= 250 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning 0...30 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 15 ms
Maximal svarstid 2,5 ms
Maximal fördröjning återhämtning 2,5 ms
Märkning CE
Höjd 40 mm
Längd 40 mm
Bredd 70 mm
Produktens vikt 0,149 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med EN 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,5 cm
Förpackning 1 bredd 4,1 cm
Förpackning 1 djup 4,5 cm
Förpackning 1 vikt 166,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 42
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,178 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 672
Förpackning 3 höjd 70,0 cm
Förpackning 3 bredd 60,0 cm
Förpackning 3 djup 80,0 cm
Förpackning 3 vikt 111,552 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months