Schneider-Electric
XS9C2A2A1M12 bild- scope
XS9C2A2A1M12
Ind.givare 40X40X70 analog 0-10V Sn=25mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830004
EAN-kod EAN-kod: 
3389119058100
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation -
Sensornamn XS9
Sensordesign Form 40 x 40 x 70
Storlek 70 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Analog
Inkopplinssätt 3-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 25 mm
Utgång kretstyp DC
Analog utgång område 0...10 V
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 24 V DC med polaritetsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Avkänningsyta 5-läges vridbart huvud
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 2…27 mm
Linjära fel <= 3% of Sr
Maximum utgångsström vid drift 5 %
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 15…36 V DC
Strömförbrukning 0...4 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 7,5 ms
Maximal svarstid 6 ms
Maximal fördröjning återhämtning 6 ms
Märkning CE
Höjd 40 mm
Längd 40 mm
Bredd 70 mm
Produktens vikt 0,149 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 4,1 cm
Förpackning 1 djup 8,7 cm
Förpackning 1 vikt 148,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 42
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,671 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 672
Förpackning 3 höjd 70,0 cm
Förpackning 3 bredd 60,0 cm
Förpackning 3 djup 80,0 cm
Förpackning 3 vikt 111,552 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months