|
XS9C4A1PCP20
Ind,giv,PNP 40x40x117 Sn20 mm 24VDC M20
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Enhetsapplikation
|
Welding machine
Factor 1 (Fe/Nfe)
|
Sensornamn
|
XS9
|
Sensordesign
|
Form 40 x 40 x 117
|
Storlek
|
117 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Anpassad för montage i metall
|
Skärmad
|
Material
|
Plast
|
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
4-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
20 mm
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO + 1 NC
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, 4 x 1.5 mm²
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Brytförmåga i mA
|
<= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Teknisk data
Avkänningsyta
|
5-läges vridbart huvud
|
Frontmaterial
|
PBT
|
Arbetszonen
|
0…16 mm
|
Differentiell resa
|
3...15% av Sr
|
Repeternoggrannhet
|
<= 3% av Sr
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitet mot magnetfält - test level: 250 mT
|
Kabelnumrering
|
1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning
|
Status lysdiod
|
Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
Gränser matningsspänning
|
10…36 V DC
|
Switchfrekvens
|
<= 250 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (sluten)
|
Strömförbrukning
|
0...30 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
15 ms
|
Maximal svarstid
|
2,5 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
2,5 ms
|
Märkning
|
CE
|
Höjd
|
40 mm
|
Längd
|
40 mm
|
Bredd
|
117 mm
|
Produktens vikt
|
0,244 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms överensstämmer med EN 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
13,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
280,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
28
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,348 kg
|
Förpackningstyp 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
448
|
Förpackning 3 höjd
|
70,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
125,44 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
|