Schneider-Electric
XS9C4A2A2P20 bild- scope
XS9C4A2A2P20
Ind.givare 40X40X117 Sn=25mm 4-20mA M20
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830040
EAN-kod EAN-kod: 
3389119058483
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation -
Sensornamn XS9
Sensordesign Form 40 x 40 x 117
Storlek 117 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Analog
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 25 mm
Utgång kretstyp DC
Analog utgång område 4...20 mA
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, 4 x 1.5 mm²
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Teknisk data
Avkänningsyta 5-läges vridbart huvud
Frontmaterial PBT
Arbetszonen 2…27 mm
Linjära fel <= 3% of Sr
Maximum utgångsström vid drift 5 %
Kabelnumrering 1 gängad ingång för M20 x 1.5 kabelförskruvning
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 12…36 V DC
Strömförbrukning 0...4 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 7,5 ms
Maximal svarstid 6 ms
Maximal fördröjning återhämtning 6 ms
Märkning CE
Höjd 40 mm
Längd 40 mm
Bredd 117 mm
Produktens vikt 0,244 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med EN 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,0 cm
Förpackning 1 bredd 5,0 cm
Förpackning 1 djup 14,5 cm
Förpackning 1 vikt 244,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor