Schneider-Electric
 
XS9E11RMBL01U20 bild- scope
XS9E11RMBL01U20
Varvtalsvakt form E SN=10mm br
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3878077
EAN-kod EAN-kod: 
3389110143218
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av produkt eller komponent Sensor
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation Rotationskontroll
Sensornamn XS9
Sensordesign Plan form 26 x 26 x 13
Storlek 13 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Plast
Kapslingsmaterial PBT
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 10 mm
Digital utgångsfunktion 1 NC
Utgång kretstyp AC/DC
Elektrisk anslutning Fjärrkontrollkontakt 1/2"20 UNF, 3 stift
Kabellängd 0,15 m
[Us] driftspänning 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Brytförmåga i mA 5...100 mA AC/DC
IP-kapslingsklass IP67 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
Teknisk data
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PBT
Avkänningsområde > 8...15 mm
Justerbart frekvensområde 6…6000 cyc/mn
Arbetszonen 0…8 mm
Differentiell resa 3...15% av Fr
Repeternoggrannhet 3% av Sr
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Matning till: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Maximal restström 1,5 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 800 Hz
Maximalt spänningsfall <5,5 V (sluten)
Startfördröjning 9 s Standard
Märkning CE
Djup 13 mm
Höjd 26 mm
Bredd 26 mm
Produktens vikt 0,04 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
CCC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,800 cm
Förpackning 1 bredd 4,200 cm
Förpackning 1 djup 9,500 cm
Förpackning 1 vikt 62,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,589 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor