|
|
|
XSAV11373
Induktiv givare XSAV - M30 - Sn=10mm - 6..150c/mn - 12..48VDC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serienamn
|
Applikation
|
Typ av produkt eller komponent
|
Sensor
|
Typ av sensor
|
Induktiv givare
|
Enhetsapplikation
|
Rotationskontroll
|
Sensornamn
|
XSA
|
Sensordesign
|
Cylindrisk M30
|
Storlek
|
81 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Anpassad för montage i metall
|
Skärmad
|
Material
|
Metall
|
Kapslingsmaterial
|
Nickel pläterad mässing
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
10 mm
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NC
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
[Us] driftspänning
|
12...48 V DC med polaritetsskydd
|
Brytförmåga i mA
|
<= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Gängtyp
|
M30 x 1.5
|
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
Frontmaterial
|
PPS
|
Avkänningsområde
|
> 8...15 mm
|
Justerbart frekvensområde
|
6…150 cyc/mn
|
Arbetszonen
|
0…8 mm
|
Differentiell resa
|
3...15% av Fr
|
Repeternoggrannhet
|
3% av Sr
|
Kabel sammansättning
|
3 x 0.34 mm²
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (röd)
|
Gränser matningsspänning
|
10…58 V DC
|
Switchfrekvens
|
<= 100 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<1,8 V (sluten)
|
Strömförbrukning
|
0...15 mA ingen last
|
Startfördröjning
|
9 s Standard
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
67 mm
|
Längd
|
81 mm
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CSA
UL
CCC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,100 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
229,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
22
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,350 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
C02b6e57-ce00-4ed0-b171-b41bfa2cdcba
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|