Schneider-Electric
XSAV11801TF bild- scope
XSAV11801TF
Varvtalsvakt -40GR
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3860196
EAN-kod EAN-kod: 
3389110132724
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av produkt eller komponent Sensor
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation Rotationskontroll
Sensornamn XSA
Sensordesign Cylindrisk M30
Storlek 81 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 10 mm
Digital utgångsfunktion 1 NC
Utgång kretstyp AC/DC
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 24...210 V DC
24...240 V AC 50/60 Hz
Brytförmåga i mA 5...200 mA DC
5...350 mA AC
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M30 x 1.5
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Avkänningsområde > 8...15 mm
Justerbart frekvensområde 6…150 cyc/mn
Arbetszonen 0…8 mm
Differentiell resa 3...15% av Fr
Repeternoggrannhet 3% av Sr
Kabel sammansättning 2 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (röd)
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Maximal restström 1,5 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 100 Hz
Maximalt spänningsfall <5,7 V (sluten)
Startfördröjning 9 s Standard
Märkning CE
Längd på gänga 67 mm
Längd 81 mm
Produktens vikt 0,3 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
CCC
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,400 cm
Förpackning 1 djup 13,200 cm
Förpackning 1 vikt 226,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,279 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A310938d-29fa-4be6-988e-0477fdc1754d
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor