Schneider-Electric
XSAV12373EX bild- scope
XSAV12373EX
Induktiv givare XSAV - M30 - Sn=10mm - 120..3000c/mn - 12..48VDC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3878062
EAN-kod EAN-kod: 
3389110955521
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation Rotation monitoring ATEX dust
Sensornamn XSA
Sensordesign Cylindrisk M30
Storlek 30 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 10 mm
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångsfunktion 1 NC
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp PNP
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 12...48 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M30 x 1.5
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Avkänningsområde > 8...15 mm
Justerbart frekvensområde 120…3000 cyc/mn
Arbetszonen 0…8 mm
Differentiell resa 3...15% av Fr
Repeternoggrannhet 3% av Sr
Kabel sammansättning 3 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (röd)
Gränser matningsspänning 10…58 V DC
Switchfrekvens <= 800 Hz
Maximalt spänningsfall <1,8 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 0...15 mA ingen last
Startfördröjning 9 s Standard
Märkning II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
Längd på gänga 57 mm
Längd 81 mm
Miljö
Miljökarakteristik Farligt läge
Standarder IEC 60079-31
IEC 60079-0
Direktiv 2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Produktcertifieringar IEC-Ex INE 17.0006
INERIS 04ATEX0022
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Dammzon Zon 21-22
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 11,200 cm
Förpackning 1 djup 16,500 cm
Förpackning 1 vikt 251,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,780 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 56816c44-4a67-4550-81c7-f8cc5ebc1127
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor