Schneider-Electric
XSAV1562514 bild- scope
XSAV1562514
Induktiv givare XSAV-Varvtalsvakt 110/240VAC 6-150 pulse
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3878050
EAN-kod EAN-kod: 
3389110956191
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av produkt eller komponent Sensor
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation Rotationskontroll
Sensornamn XSA
Sensordesign Cylindrisk M30
Storlek 81 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 10 mm
Elektrisk anslutning Kabel
[Us] driftspänning 110...240 V AC
Brytförmåga i mA 5...200 mA DC
5...350 mA AC
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Gängtyp M30 x 1.5
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Avkänningsområde > 8...15 mm
Justerbart frekvensområde 6…150 cyc/mn
Arbetszonen 0…8 mm
Differentiell resa 3...15% av Fr
Repeternoggrannhet 3% av Sr
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (röd)
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Maximal restström 1,5 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 800 Hz
Maximalt spänningsfall <5,7 V (sluten)
Strömförbrukning 0...15 mA ingen last
Startfördröjning 9 s Standard
Märkning CE
Längd på gänga 67 mm
Längd 81 mm
Produktens vikt 0,3 kg
Miljö
Produktcertifieringar CCC
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 13,400 cm
Förpackning 1 vikt 226,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 56816c44-4a67-4550-81c7-f8cc5ebc1127
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR