Schneider-Electric
XSAZ112 bild- scope
XSAZ112
Fästbygel F 12mm Givare
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847484
EAN-kod EAN-kod: 
3389110628845
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fäst klämma
Tillbehör / separat beteckning Fäst klämma med låsskruv
Tillbehör / separat destination Cylindrisk M12 givare
Material Plast
Teknisk data
Produktkompatibilitet XU rund M12
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 2,5 cm
Förpackning 1 djup 3,5 cm
Förpackning 1 vikt 9,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,05 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Logistik information
Ursprungsland FR