Schneider-Electric
XSAZ118 bild- scope
XSAZ118
Tillbehör för givare - Ø18mm - fixing clamp - plast - med lug
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847486
EAN-kod EAN-kod: 
3389110628869
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fäst klämma
Tillbehör / separat beteckning Fäst klämma med låsskruv
Tillbehör / separat destination Cylindrisk M18 givare
Material Plast
Teknisk data
Produktkompatibilitet XU rund M18
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,6 cm
Förpackning 1 bredd 4,7 cm
Förpackning 1 djup 10 cm
Förpackning 1 vikt 17 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor