Schneider-Electric
XSAZ130 bild- scope
XSAZ130
Tillbehör för givare - Ø30mm - fixing clamp - plast
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847488
EAN-kod EAN-kod: 
3389110628883
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fäst klämma
Tillbehör / separat beteckning Fäst klämma med låsskruv
Tillbehör / separat destination Cylindrisk M30 givare
Material Plast
Teknisk data
Produktkompatibilitet XU rund M30
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 8,0 cm
Förpackning 1 djup 8,0 cm
Förpackning 1 vikt 26,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,133 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months