Schneider-Electric
XSDC407138 bild- scope
XSDC407138
Induktivgivare 10-58VDC SN=40mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849451
EAN-kod EAN-kod: 
3389110448283
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Specifik produktanvändning -
Sensornamn XSD
Sensordesign Form 80 x 80 x 40
Storlek 40 mm
Konstruktion Fast
Kapslingsmaterial Plast
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 40 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar
[Us] driftspänning 12...48 V DC
IP-kapslingsklass IP67
Teknisk data
Avkänningsyta Sett framifrån
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Plast
Frontmaterial Plast
Utgång kretstyp DC
Kabelingång 1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning
Brytförmåga i mA 1.5...100 mA
Switchfrekvens <= 180 Hz
Märkning CE
Djup 40 mm
Höjd 100 mm
Bredd 80 mm
Miljö
Produktcertifieringar CCC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,5 cm
Förpackning 1 bredd 9,0 cm
Förpackning 1 djup 15,2 cm
Förpackning 1 vikt 536,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 11
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,461 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months