Schneider-Electric
XSDC607139 bild- scope
XSDC607139
inductive givare XSD 80x80x40 - plast - Sn60mm - 12..48VDC - skruvanslutning
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849456
EAN-kod EAN-kod: 
3389110619744
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Specifik produktanvändning -
Sensornamn XSD
Sensordesign Form 80 x 80 x 40
Storlek 40 mm
Konstruktion Fast
Kapslingsmaterial Plast
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 60 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar
[Us] driftspänning 12...48 V DC
IP-kapslingsklass IP67
Teknisk data
Avkänningsyta Sett framifrån
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Frontmaterial Plast
Utgång kretstyp DC
Kabelingång 1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning
Brytförmåga i mA 1.5...100 mA
Switchfrekvens <= 20 Hz
Märkning CE
Djup 40 mm
Höjd 100 mm
Bredd 80 mm
Miljö
Produktcertifieringar CCC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 15,200 cm
Förpackning 1 vikt 498,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 11
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,780 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months