Schneider-Electric
XSZB104 bild- scope
XSZB104
Tillbehör för givare - Ø4mm - klämmhållare - plast
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848359
EAN-kod EAN-kod: 
3389110914009
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fäst klämma
Tillbehör / separat beteckning Fästklämma
Tillbehör / separat destination Cylindrisk Ø 4 mm plan givare
Material Plast
Teknisk data
Produktkompatibilitet XS rund Ø 4 mm
Produktens vikt 0,005 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months