Schneider-Electric
 
XSZBE90 bild- scope
XSZBE90
Tillbehör för givare - hållare 90° fäste
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849623
EAN-kod EAN-kod: 
3389110094275
Egenskaper
Produktdata
Tillbehör / separat beteckning 90°fästkonsoll med snäppfäste
Tillbehör / separat destination Form F 26 x 26 x 13 tag
Form F 26 x 26 x 13 givare
Form F 26 x 26 x 13 station
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fästkonsoll
Produktkompatibilitet XS platt 26 x 26 x 13
XG-hållare 26 x 26 x 13
Kvantitet per set 1 st
Tilläggsinformation Montage möjlig utan klips på gängat hål
Teknisk data
Produktens vikt 0,06 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor