Schneider-Electric
XSZBS12 bild- scope
XSZBS12
Tillbehör för givare - vinkelfäste - för Ø 12mm sensor
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849642
EAN-kod EAN-kod: 
3389119019132
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Konsoll
Tillbehör / separat beteckning Fästkonsoll
Tillbehör / separat destination Cylindrisk M12 givare
Material Rostfritt stål
Teknisk data
Produktkompatibilitet XS rund M12
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 2,3 cm
Förpackning 1 djup 3,0 cm
Förpackning 1 vikt 15,5 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 420,5 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor