Schneider-Electric
 
XSZBS30 bild- scope
XSZBS30
Tillbehör för givare - vinkelfäste - för Ø 30 mm sensor
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849643
EAN-kod EAN-kod: 
3389119019149
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Konsoll
Tillbehör / separat beteckning Fästkonsoll
Tillbehör / separat destination Cylindrisk M30 givare
Material Rostfritt stål
Teknisk data
Produktkompatibilitet XS rund M30
Produktens vikt 0,08 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 5,500 cm
Förpackning 1 djup 7,900 cm
Förpackning 1 vikt 50,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 919,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor