Schneider-Electric
XSZE118 bild- scope
XSZE118
Metallmutter Ø 18mm 2st
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830270
EAN-kod EAN-kod: 
3389110914535
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fästmutter
Tillbehör / separat beteckning Fästmutter
Tillbehör / separat destination Cylindrisk M18 givare
Material Nickel krom
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Produktkompatibilitet XT rund M18
XS rund M18
Produktens vikt 0,02 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,200 cm
Förpackning 1 bredd 5,100 cm
Förpackning 1 djup 10,200 cm
Förpackning 1 vikt 14,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 80
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,299 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor