Schneider-Electric
XSZPSC2 bild- scope
XSZPSC2
Metall skydd för känselhuvudet på XS9C
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830229
EAN-kod EAN-kod: 
3389119614078
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Skyddslock
Tillbehör / separat beteckning Skyddshölje i metall
Tillbehör / separat destination Kubisk 40 x 40 x 70 givare
Material Rostfritt stål 304
Teknisk data
Produktkompatibilitet XS Cubic
Produktens vikt 0,01 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,6 cm
Förpackning 1 bredd 4,2 cm
Förpackning 1 djup 9,5 cm
Förpackning 1 vikt 41 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID