Schneider-Electric
XT112S1NAL2 bild- scope
XT112S1NAL2
Kapacitiv givare - XT1 - cylindrisk M12 - rostfritt - Sn=2mm - kabel 2mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848400
EAN-kod EAN-kod: 
3389119025799
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Typ av sensor Kapacitiv givare
Specifik produktanvändning Detektering av isolerade eller ledande material
Sensornamn XT1
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 50 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Rostfritt stål
Kapslingsmaterial Rostfritt stål 303
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 2 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp NPN
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 24 V DC med polaritetsskydd
Maximal svarstid 5 ms
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60947-5-2
Teknisk data
ISO gänga M12 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
[Sa] garanterat avstånd 0…1,44 mm
Justerbart område 0,5…5 mm
Differentiell resa < 0.2 x Sr
Repeternoggrannhet < 0.1 x Sr
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status indikering: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 12…30 V DC
Maximal restström 0,1 mA öppet tillstånd
Skyddstyp Kortslutningsskydd
Switchfrekvens <= 300 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning < 15 mA
Maximal fördröjning first up 30 ms
Maximal fördröjning återhämtning 5 ms
Maximal switchnings ström 200 mA
Märkning CE
Ställ in Känslighet med potentiometer
Längd på gänga 37 mm
Längd 50 mm
Produktens vikt 0,07 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar cETLus
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Vibrationsbeständighet 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 3 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,2 cm
Förpackning 1 bredd 15 cm
Förpackning 1 djup 21 cm
Förpackning 1 vikt 70 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months