Schneider-Electric
XT118B1FAL2 bild- scope
XT118B1FAL2
Kapacitiv givare - XT1 - cylindrisk M18 - mässing - Sn=5mm - kabel 2mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848404
EAN-kod EAN-kod: 
3389119025836
IDAG
DEC 04, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Typ av sensor Kapacitiv givare
Specifik produktanvändning Detektering av isolerade eller ledande material
Sensornamn XT1
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 70 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 5 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp AC
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 24...240 V AC 50...60 Hz
Maximal svarstid 20 ms
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60947-5-2
Teknisk data
ISO gänga M18 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
[Sa] garanterat avstånd 0…3,6 mm
Justerbart område 1…5 mm
Differentiell resa < 0.2 x Sr
Repeternoggrannhet < 0.1 x Sr
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status indikering: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 20…264 V AC
Maximal restström 5 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 25 Hz
Maximalt spänningsfall <6 V (sluten)
Strömförbrukning < 3 mA
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal fördröjning återhämtning 20 ms
Maximal switchnings ström 330 mA
Märkning CE
Ställ in Känslighet med potentiometer
Längd på gänga 55 mm
Längd 70 mm
Produktens vikt 0,15 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar cETLus
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Vibrationsbeständighet 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 3 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,7 cm
Förpackning 1 bredd 15,1 cm
Förpackning 1 djup 15,4 cm
Förpackning 1 vikt 146 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months