Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XT218A1FAL2 |
Schneider-Electric
 
XT218A1FAL2 bild- scope
XT218A1FAL2
Kapacitiv givare 2-tråd NO ~24-240V 18mm
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3830042
EAN-kodEAN-kod: 
3389119025973
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Typ av sensor Kapacitiv givare
Specifik produktanvändning Detektering av isolerade eller ledande material
Sensornamn XT2
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Storlek 78 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Kapslingsmaterial Plast
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 8 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp AC
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
[Us] driftspänning 24...240 V AC 50...60 Hz
Maximal svarstid 30 ms
IP-kapslingsklass IP67 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
Teknisk data
ISO gänga M18 x 1
Avkänningsyta Sett framifrån
[Sa] garanterat avstånd 0…5,8 mm
Justerbart område 0…12 mm
Differentiell resa < 1...20 % Sr
Repeternoggrannhet < 5 % Sr
Trådisoleringsmaterial PVC
Status lysdiod Utgångs status indikering: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 20…265 V AC
Switchfrekvens <= 25 Hz
Maximalt spänningsfall <10 V (sluten)
Strömförbrukning < 4 mA
Maximal fördröjning first up 200 ms
Maximal fördröjning återhämtning 30 ms
Maximal switchnings ström 300 mA
Märkning CE
Ställ in Känslighet med potentiometer
Längd på gänga 47 mm
Längd 78 mm
Produktens vikt 0,15 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemeperatur vid drift −10…60 °C
Vibrationsbeständighet 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 3 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 14,0 cm
Förpackning 1 djup 14,0 cm
Förpackning 1 vikt 120,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,212 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor