|
|
|
XT230A1FAL2
Kapacitiv givare 2-tråd NO ~24-240V 30mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
|
Typ av sensor
|
Kapacitiv givare
|
Specifik produktanvändning
|
Detektering av isolerade eller ledande material
|
Sensornamn
|
XT2
|
Sensordesign
|
Cylindrisk M30
|
Storlek
|
74.5 mm
|
Konstruktion
|
Fast
|
Anpassad för montage i metall
|
Ej för infällt montage
|
Material
|
Plast
|
Kapslingsmaterial
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
2-tråds
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
15 mm
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO
|
Utgång kretstyp
|
AC
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
[Us] driftspänning
|
24...240 V AC 50...60 Hz
|
Maximal svarstid
|
30 ms
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
ISO gänga
|
M30 x 1.5
|
Avkänningsyta
|
Sett framifrån
|
[Sa] garanterat avstånd
|
0…11 mm
|
Justerbart område
|
0…17 mm
|
Differentiell resa
|
< 1...20 % Sr
|
Repeternoggrannhet
|
< 5 % Sr
|
Trådisoleringsmaterial
|
PVC
|
Status lysdiod
|
Utgångs status indikering: 1 LED (gul)
|
Gränser matningsspänning
|
20…265 V AC
|
Switchfrekvens
|
<= 25 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<10 V (sluten)
|
Strömförbrukning
|
< 4 mA
|
Maximal fördröjning first up
|
200 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
30 ms
|
Maximal switchnings ström
|
300 mA
|
Märkning
|
CE
|
Ställ in
|
Känslighet med potentiometer
|
Längd på gänga
|
48,5 mm
|
Längd
|
74,5 mm
|
Produktens vikt
|
0,27 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-2
|
Produktcertifieringar
|
cULus
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…60 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
3 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,79 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,46 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,73 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
0,15 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,018 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|