Schneider-Electric
 
XT230A1PCM12 bild- scope
XT230A1PCM12
CAPACITIVE SENSOR M30 12 24V DC PNP NO N
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848417
EAN-kod EAN-kod: 
3389119026055
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Typ av sensor Kapacitiv givare
Specifik produktanvändning Detektering av isolerade eller ledande material
Sensornamn XT2
Sensordesign Cylindrisk M30
Storlek 74.5 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Kapslingsmaterial Plast
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 4-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 15 mm
Digital utgångsfunktion 1 NC + 1 NO
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp PNP
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Maximal svarstid 15 ms
IP-kapslingsklass IP67 dubbel isolerad conforming to IEC 60529
Teknisk data
ISO gänga M30 x 1.5
Avkänningsyta Sett framifrån
[Sa] garanterat avstånd 0…11 mm
Justerbart område 0…17 mm
Differentiell resa < 1...20 % Sr
Repeternoggrannhet < 5 % Sr
Status lysdiod Utgångs status indikering: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Maximal restström 100 mA öppet tillstånd
Skyddstyp Kortslutningsskydd
Switchfrekvens <= 150 Hz
Maximalt spänningsfall <2,5 V (sluten)
Strömförbrukning < 25 mA
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal fördröjning återhämtning 15 ms
Maximal switchnings ström 400 mA
Märkning CE
Ställ in Känslighet med potentiometer
Längd på gänga 48,5 mm
Längd 74,5 mm
Produktens vikt 0,15 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemeperatur vid drift −10…60 °C
Vibrationsbeständighet 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 3 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,5 cm
Förpackning 1 bredd 21 cm
Förpackning 1 djup 15 cm
Förpackning 1 vikt 0,081 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor