Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XT230A2MDB |
Schneider-Electric
 
XT230A2MDB bild- scope
XT230A2MDB
Kapacitiv givare M30 24-240V AC
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3830047
EAN-kodEAN-kod: 
3389119053266
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Typ av sensor Kapacitiv givare
Specifik produktanvändning Djurmatning
Detektering av isolerade eller ledande material
Sensornamn XT2
Sensordesign Cylindrisk M30
Storlek 100 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Ej för infällt montage
Material Plast
Kapslingsmaterial Plast
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 2-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 15 mm
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Utgång kretstyp AC
DC
Elektrisk anslutning Skruvklämma
[Us] driftspänning 24...240 V AC 50...60 Hz
Maximal svarstid 10 ms
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
Teknisk data
ISO gänga M30 x 1.5
Avkänningsyta Sett framifrån
[Sa] garanterat avstånd 0…11 mm
Justerbart område 0…17 mm
Differentiell resa < 1...15 % Sr
Repeternoggrannhet < 5 % Sr
Kabelingång 1 ingång med förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…13 mm
Status lysdiod Utgångs status indikering: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 20…265 V AC
Maximal restström 120 mA öppet tillstånd
Switchfrekvens <= 40 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (sluten)
Strömförbrukning < 3 mA
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal fördröjning återhämtning 10 ms
Maximal switchnings ström 300 mA
Märkning CE
Ställ in Känslighet med potentiometer
Längd på gänga 45 mm
Längd 100 mm
Produktens vikt 0,1 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-5-2
UL 61010-1
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemeperatur vid drift −20…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Elektrsik isolationsklass Klass I
Vibrationsbeständighet 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 3 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,0 cm
Förpackning 1 djup 12,0 cm
Förpackning 1 vikt 100,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,243 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor