Schneider-Electric
XU2M18MB230K bild- scope
XU2M18MB230K
Fotocell - XU2 - sändare mottagare - Sn=15m - 24..240VAC/DC - 1/2"
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849007
EAN-kod EAN-kod: 
3389110736496
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XU2
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Material Metall
Typ av siktlinje Axelriktning
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät AC/DC
Inkopplinssätt 2-tråds
Digital utgångsfunktion 1 NC
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane 1/2"20 UNF, 3 stift
Specifik produktanvändning -
Emission Infrarött envägs (sändare+mottagare)
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 15 m envägs (sändare+mottagare)
Teknisk data
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 20 m
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Utan
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (röd) för instabilitet
[Us] driftspänning 24...240 V AC/DC
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Maximal restström 1,5 mA öppet tillstånd
Brytförmåga i mA 10...200 mA (används med en 0,4 A snabb säkring i serie med lasten)
Switch frekvens <= 25 Hz
Maximalt spänningsfall <6 V (slutet tillstånd)
Maximal fördröjning first up 300 ms
Maximal svarstid 20 ms
Maximal fördröjning återhämtning 20 ms
Ställ in Justerbar känslighet
Diameter 18 mm
Längd 95 mm
Produktens vikt 0,155 kg
Kit består av Sändare + mottagare XU2M18MC230KT + XU2M18MB230KR
Miljö
Produktcertifieringar CE
UL
CSA
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,2 cm
Förpackning 1 bredd 9,5 cm
Förpackning 1 djup 13,2 cm
Förpackning 1 vikt 164,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 11
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 2,028 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months