|
|
|
XU2S18PP340L5
Ljusridåer XU2-S - skydd av kroppar - 750..1200 mm - 12..24 V
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Typ av produkt eller komponent
|
Säkerhetsfotoceller
|
Enhetens korta namn
|
XU2S
|
Utgångstyp
|
1 säkerhet utmatar frikopplingskrets PNP
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
8 m
|
Teknisk data
Avkänningssystem
|
Sändare-mottagare system
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC 10...30 V polaritetsskydd
|
Strömförbrukning
|
<= 35 mA ingen last
|
Maximalt spänningsfall
|
<1,5 V (sluten)
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överbelastning och kortslutningsskydd)
|
Switch frekvens
|
500 Hz maximum
|
Elektrisk anslutning
|
Förkopplad
|
Typ av siktlinje
|
Along case axis
|
Maximal svarstid
|
1 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
1 ms
|
Kabeldiameter
|
5 mm
|
Kabellängd
|
5 m
|
Kabelkomposition
|
3 x 0.34 mm² för Sändare
4 x 0.34 mm² för Mottagare
|
Åtdragningsmoment
|
24 N.m fästmutter
|
Tillgängliga funktioner
|
Built-in muting function
Ljus eller mörk programmerbar omkoppling
|
Märkning
|
CE
|
Material
|
Nickel pläterad mässing: hölje
PMMA (polymethyl methacrylate): linser
|
Produktens vikt
|
0,485 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60825-1
IEC 61496-2
IEC 61496-1
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå kategori PL = c överensstämmer med ISO 13849-1 ansluten och korrekt kopplad till modul XPSCM
Kan nå kategori 2 överensstämmer med ISO 13849-1 ansluten och korrekt kopplad till modul XPSCM
Typ 2 överensstämmer med IEC 61496-1-2
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
PFH = 5.5E-7 1/tim överensstämmer med IEC 61508 med muting funktion
PFH = 4.6E-7 1/tim överensstämmer med IEC 61508
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Chocktålighet
|
30 gn 3 axlar : 3 gånger överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
432,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
22
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
10,01 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|