Schneider-Electric
 
XU2S18PP340WD bild- scope
XU2S18PP340WD
Ljusridåer XU2-S - skydd av kroppar - 750..1200 mm - 12..24 V
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850002
EAN-kod EAN-kod: 
3389110106237
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Typ av produkt eller komponent Säkerhetsfotoceller
Enhetens korta namn XU2S
Utgångstyp 1 säkerhet utmatar frikopplingskrets PNP
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 8 m
Teknisk data
Avkänningssystem Sändare-mottagare system
[Us] driftspänning 12...24 V DC 10...30 V polaritetsskydd
Strömförbrukning <= 35 mA ingen last
Maximalt spänningsfall <1,5 V (sluten)
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överbelastning och kortslutningsskydd)
Switch frekvens 500 Hz maximum
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12 4 stift
Typ av siktlinje 90° to case axis
Maximal svarstid 1 ms
Maximal fördröjning återhämtning 1 ms
Åtdragningsmoment 24 N.m fästmutter
2 N.m Kontaktdon
Tillgängliga funktioner Built-in muting function
Ljus eller mörk programmerbar omkoppling
Märkning CE
Material Nickel pläterad mässing: hölje
PMMA (polymethyl methacrylate): linser
Produktens vikt 0,155 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 61496-2
EN/IEC 61496-1
EN/IEC 60825-1
Säkerhetsnivå Kan nå kategori PL = c överensstämmer med EN/ISO 13849-1 ansluten och korrekt kopplad till modul XPSCM
Kan nå kategori 2 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 ansluten och korrekt kopplad till modul XPSCM
Typ 2 överensstämmer med IEC 61496-1-2
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Tillförlitlighetsdata (säkerhet) PFH = 5.5E-7 1/tim överensstämmer med IEC 61508 med muting funktion
PFH = 4.6E-7 1/tim överensstämmer med IEC 61508
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
IP-kapslingsklass IP67 conforming to EN/IEC 60529
Chocktålighet 30 gn 3 axlar : 3 gånger överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 7 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,2 cm
Förpackning 1 bredd 9,5 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 165,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,077 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months