|
XU5M18AB20D
Fotocell - XU5 - direkt avkänning - analog - Sn=0.4m - 12..24VDCM12
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikation materialhantering
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XU5
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande
|
Material
|
Metall
|
Typ av siktlinje
|
Axelriktning
|
Typ av utsignal
|
Analog
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Analoga utgångars område
|
4...20 mA
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M12, 4 stift
|
Specifik produktanvändning
|
-
|
Emission
|
Infrarött direktavkännande
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
0,05…0,4 m direktavkännande
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Nickel pläterad mässing
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Maximalt känselavstånd
|
0,4 m
|
Addera till utgång
|
Med analog utgång
|
Status lysdiod
|
1 LED (grön) för utgångs status
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
4...20 mA
|
Switch frekvens
|
<= 20 Hz
|
Strömförbrukning
|
<= 30 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
50 ms
|
Ställ in
|
Med känslighetsjustering via potentiometer
|
Diameter
|
18 mm
|
Längd
|
95 mm
|
Produktens vikt
|
0,075 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
UL
CSA
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn, amplitud = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,4 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
88,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
22
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,154 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|