Schneider-Electric
 
XU5M18U1D bild- scope
XU5M18U1D
Fotocell - XU5 - direkt avkänning - luminescebre - Sn=80mm - 12..24VDC - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849086
EAN-kod EAN-kod: 
3389110178265
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikationspaketering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Specifik produktanvändning Ljusdetektering
Sensornamn XU5
Sensordesign M18
Avkänningssystem Direktavkännande
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0…80 mm i diffus läge
20 mm spot Ø 3 x 1 mm för färgmärkes läsning
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 NO
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Emission Ultra-violet (transmission frequency = 370 nm)
Teknisk data
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Linsmaterial PMMA
Utgångstyp Solid state
Utgångsfunktion styrning Ljust
Addera till utgång Utan
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (omvänd polaritet, överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 1000 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd), PNP
Strömförbrukning <= 20 mA ingen last
Tidsfördröjningsområde 20 ms off-fördröjning aktivering / avaktivering av kablage metod delay
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal svarstid 0,5 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,5 ms
Ställ in Med känslighetsjustering via potentiometer
Diameter 18 mm
Längd 95 mm
Produktens vikt 0,075 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
UL
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 0.6 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,1 cm
Förpackning 1 bredd 9,6 cm
Förpackning 1 djup 4,3 cm
Förpackning 1 vikt 88,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 11
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,193 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor