|
XU9M18MB230
Fotocell - XU9 - polariserad - Sn=2m - 24..240VAC/DC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål singelmode
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XU9
|
Sensordesign
|
Cylindrisk diam 22 mm med krage
|
Avkänningssystem
|
Polariserad reflex
|
Material
|
Metall
|
Typ av siktlinje
|
Axelriktning
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
AC/DC
|
Inkopplinssätt
|
2-tråds
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NC
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
Specifik produktanvändning
|
-
|
Emission
|
Röd polariserad reflex
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
2 m polariserad reflex behöver reflex XUZC50
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Nickel pläterad mässing
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Maximalt känselavstånd
|
3 m
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Addera till utgång
|
Utan
|
Trådisoleringsmaterial
|
PvR
|
Status lysdiod
|
1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (röd) för instabilitet
|
[Us] driftspänning
|
24...240 V AC/DC
|
Gränser matningsspänning
|
20…264 V AC/DC
|
Maximal restström
|
1,5 mA öppet tillstånd
|
Brytförmåga i mA
|
10...200 mA (används med en 0,4 A snabb säkring i serie med lasten)
|
Switch frekvens
|
<= 25 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<6 V (slutet tillstånd)
|
Maximal fördröjning first up
|
300 ms
|
Maximal svarstid
|
20 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
20 ms
|
Ställ in
|
Justerbar känslighet
|
Diameter
|
18 mm
|
Längd
|
95 mm
|
Produktens vikt
|
0,095 kg
|
Kit består av
|
Reflex XUZC50
Sensor
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
CE
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
152,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
22
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,654 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|