Schneider-Electric
XU9M18MB230K bild- scope
XU9M18MB230K
Fotocell - XU9 - polariserad - Sn=2m - 24..240VAC/DC - 1/2"
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849047
EAN-kod EAN-kod: 
3389110736588
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XU9
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Polariserad reflex
Material Metall
Typ av siktlinje Axelriktning
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät AC/DC
Inkopplinssätt 2-tråds
Digital utgångsfunktion 1 NC
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane 1/2"20 UNF, 3 stift
Specifik produktanvändning -
Emission Röd polariserad reflex
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 2 m polariserad reflex behöver reflex XUZC50
Teknisk data
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 3 m
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Utan
Trådisoleringsmaterial PvR
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (röd) för instabilitet
[Us] driftspänning 24...240 V AC/DC
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Maximal restström 1,5 mA öppet tillstånd
Brytförmåga i mA 10...200 mA (används med en 0,4 A snabb säkring i serie med lasten)
Switch frekvens <= 25 Hz
Maximalt spänningsfall <6 V (slutet tillstånd)
Maximal fördröjning first up 300 ms
Maximal svarstid 20 ms
Maximal fördröjning återhämtning 20 ms
Ställ in Justerbar känslighet
Diameter 18 mm
Längd 82 mm
Produktens vikt 0,095 kg
Kit består av Reflex XUZC50
Sensor
Miljö
Produktcertifieringar CE
CSA
UL
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,1 cm
Förpackning 1 bredd 6,6 cm
Förpackning 1 djup 9,6 cm
Förpackning 1 vikt 103,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 11
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,347 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor