Schneider-Electric
XU9N18PP341W bild- scope
XU9N18PP341W
Fotocell Rostfri pol.reflex SN3m PNP 90º
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847260
EAN-kod EAN-kod: 
3389110853827
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation mat och dryck
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XU9
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Polariserad reflex
Material Rostfritt stål
Typ av siktlinje 90° lateral
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Specifik produktanvändning -
Emission Röd polariserad reflex
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 2 m polariserad reflex behöver reflex XUZC50
Teknisk data
Kapslingsmaterial Rostfritt stål : 304 CU
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 3 m
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Utan
Påbyggnadsingång Programmering
Kabel sammansättning 4 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PvR
Kabeldiameter 4,2 mm
Status lysdiod 1 LED (grön) för matning till
1 LED (gul) för utgångs status
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 500 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 30 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 15 ms
Maximal svarstid 1 ms
Maximal fördröjning återhämtning 1 ms
Ställ in Utan bakgrundsbortbländning
Diameter 18 mm
Längd 88 mm
Produktens vikt 0,085 kg
Kit består av Reflex XUZC50
Sensor
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
CE
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 8,0 cm
Förpackning 1 djup 13,3 cm
Förpackning 1 vikt 165,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months