Schneider-Electric
XUAH0203 bild- scope
XUAH0203
Fotocell - XUA - sändare - 12..24VDC - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847200
EAN-kod EAN-kod: 
3389110427141
IDAG
NOV 26, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation sammansättning
Elektronisk sensortyp Fotoelektrisk sensorsändare
Sensornamn XUA
Sensordesign Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Material Metall
Typ av siktlinje Axelriktning
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Emission Infrarött envägs (sändare+mottagare)
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 2 m envägs (sändare+mottagare) behöver en mottagare
Teknisk data
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Linsmaterial PMMA
Påbyggnadsingång Test genom emission brytare
Kabel sammansättning 3 x 0.14 mm²
Trådisoleringsmaterial PvR
Kabeldiameter 3,5 mm
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Strömförbrukning <= 15 mA
Maximal fördröjning first up 20 ms
Ställ in Utan bakgrundsbortbländning
Diameter 8 mm
Längd 48 mm
Produktens vikt 0,05 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
cULus
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 6,7 cm
Förpackning 1 djup 9,5 cm
Förpackning 1 vikt 48,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,338 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor